Alle Produkte
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Gewindefittings — Verbindungen — T-Stücke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6-T-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-T-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-8-T Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12-T Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-2-T Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-4-T Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-T Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-2-MT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-MT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-T Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4-T-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-MT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-T Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-MT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-T Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde -
Gewindefittings — Verbindungen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-HCG-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Innengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Innengewinde SS-8-HCG-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Innengewinde 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Innengewinde SS-8-HCG Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-8-HCG-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-12-HCG Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HCG Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-2-HCG Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-4-HCG Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4-HCG-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-HCG Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde -
Gewindefittings — Verbindungen — Winkel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-ME Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-E-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-E-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde SS-4-ME Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-E Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-ME Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-E Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-8-ME Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde B-4-E Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-E Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-E Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-2-E Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-2-ME Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-E Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Gewindefittings — Verbindungen — Kreuzverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-16-CS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde B-4-CS Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-CS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-2-CS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-4-CS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-CS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-CS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden