Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten
Erhältliche Lecksuchflüssigkeiten mit den folgenden Spezifikationen:
- Behältergrößen von 59 ml bis 3,8 L
- –65°F (–54°C) bis 200°F (93°C)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Snoop® Lecksuchflüssigkeit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-SNOOP-GAL 3,8 Liter (1 Gallone) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 ml (8 fl oz) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 ml (2 fl oz) –2 bis 93°C (27 bis 200°F) - - - -
Lecksuchmittel — Lecksuchflüssigkeiten — Real Cool Snoop® Lecksuchflüssigkeit
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-RC-SNOOP-GAL 3,8 Liter (1 Gallone) –54 bis 93°C (-65 bis 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 236 ml (8 fl oz) –54 bis 93°C (-65 bis 200°F) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden