Regler
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Federbelastete Vordruckregler — VordruckreglerIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffMaximaler EingangsdruckDruckregelbereichAnschlüsseAnschluss-Konfiguration
KBP1E0A4A5A20000 Edelstahl 316 3,4 bar (50 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A KBP1F0A4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A KBP1F0D4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde D KBP1G0A4A5A20000 Edelstahl 316 17,2 bar (250 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A KBP1J0A4A5A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden