Rohre und Rohrzubehör
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — VormontagewerkzeugeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
MS-ST-810GA - 1/2 Zoll - - MS-ST-1010GA - 5/8 Zoll - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-400GA - 1/4 Zoll - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8 Zoll - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - -
Befestigungssystem — SchweißplatteIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S3-WP Edelstahl 304 - 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge - 304-S6-WP Edelstahl 304 - 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge - 304-S1-WPM Edelstahl 304 - 36 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S1-WP Edelstahl 304 - 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge - 304-S5-WP Edelstahl 304 - 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — Verlängerte SchweißplatteIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1-WPEM Edelstahl 304 - 64 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - 304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - 304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - 304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform, doppeltIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1T-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - 304-S1T-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 304-S3T-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - 304-S1T-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 304-S3T-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - -
Befestigungssystem — Schlauch-/ RohrhaltestreifenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
MS-TSS-8 Polypropylen 1/2 Zoll - - MS-TSS-6 Polypropylen 3/8 Zoll - - MS-TSS-4 Polypropylen 1/4 Zoll - - -
Befestigungssystem — Schienenmutter für C-SchieneIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
SS-S0-SNM Edelstahl 316 - - - S-S0-SNM Kohlenstoffstahl - - - SS-S0-SN Edelstahl 316 - - - S-S0-SN Kohlenstoffstahl - - - -
Befestigungssystem — SchienenmutterIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
SS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — SchneidradschraubeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
MS-TC-SCREW - - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — RohrplanwerkzeugeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
MS-TF-BIT - - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — SchneidradIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
MS-TCW-308 - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden