![メタル・コア・ホース](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok®メタル・コア・ホース
コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。
Kategorien
![Flexible Metallschläuche, Serie FJ Flexible Metallschläuche, Serie FJ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/flexible-metal-hose-fj-400x400.jpg?impolicy=product)
Flexible Metallschläuche, Serie FJ
Für Allzweckanwendungen bietet Swagelok einen Schlauch aus Edelstahl 316L mit gewelltem Innenschlauch und einer einzelnen Außenummantelung aus Edelstahl 304.![Flexible Metallschläuche, Serie FL Flexible Metallschläuche, Serie FL](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-FM4TA4TA4-12.jpg?impolicy=product)
Flexible Metallschläuche, Serie FL
Explore options for highly flexible, all-metal hose where strong performance in dynamic cycling applications is required.
![Flexible Metallschläuche, Serie FM Flexible Metallschläuche, Serie FM](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-FM4TA4TA4-12.jpg?impolicy=product)
Flexible Metallschläuche, Serie FM
Browse all-metal hose with a variety of end connection options for use in high-temperature vacuum applications and medium-pressure corrosive environments.
![Hochdruck Metallschläuche, Serie FX Hochdruck Metallschläuche, Serie FX](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/high-pressure-metal-hose-fx-400x400.jpg?impolicy=product)
Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
Für korrosive Hochdruckanwendungen bietet Swagelok einen Schlauch aus Edelstahl 316L mit gewelltem Innenschlauch und einer doppelten Außenummantelung aus Edelstahl 321![Metallschlauch, Serie AH Metallschlauch, Serie AH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/metal-hose-ah-series-400x400.jpg?impolicy=product)
Metallschlauch, Serie AH
Für hoch korrosionsbeständige Anwendungen bietet Swagelok einen Schlauch aus Alloy 276 mit gewelltem Innenschlauch und einer einzelnen Außenummantelung aus Edelstahl 316L.![Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/fv-series-metal-hose-400x400.jpg?impolicy=product)
Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV
Entdecken Sie die vakuumisolierten Schläuche und Kühlschläuche von Swagelok für optimale Temperatur und zuverlässige Leistung.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Swagelokのホース管理サービス・エンジニア](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理に関する詳細を見るスウェージロックのリソース
![Swagelokホース/フレキシブル・チューブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
![一般産業用ホースのメンテナンス](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
![一般産業用ホースの補強材](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/select-right-hose-reinforcement-260x154.jpg)
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。
![メタル・コア・ホース](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/metal-core-hose-640x440.jpg)
メタル・コア・ホース
コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは316Lステンレス鋼製で、透過や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。これらのホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用といったさまざまな環境に適しており、豊富なエンド・コネクションを選ぶことができます。オプションにてホース・カバー、ホース・タグがございます。