Schläuche und flexible Rohre
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse — Verbinder für ThermoplastikschlauchIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden