Flexible Rohre — Endanschlüsse
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für Kunststoffrohre
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - -
Flexible Rohre — Endanschlüsse — Adapter für gewellte Vakkumschläuche
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304-4-XOA Edelstahl 304 1/4 Zoll XOA-Adapter - - 304-6-XOA Edelstahl 304 3/8 Zoll XOA-Adapter - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden