text.skipToContent text.skipToNavigation
Netzteil für Schweißsysteme

Swagelok® Netzteil

Das Netzteil M200 sorgt für Zuverlässigkeit, Gleichmäßigkeit und Präzision bei orbitalen Wolframschweißungen. Es ist mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen mit Sprachauswahl ausgestattet und die Ausgabeleistung wird in Echtzeit überwacht und aufgezeichnet.

Weitere Informationen zu Swagelok® Netzteil

Das Netzteil von Swagelok® ist kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok-Schweißsysteme, hat eine Spitzenausgangsleistung von bis zu 200 A und entspricht den kanadischen sowie den Anforderungen gemäß CE, RoHS (EU), CCC (China). Es ist mit einem robusten und hochauflösenden Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl (Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Schwedisch) ausgestattet. Über die Echtzeit-Überwachung und -Erfassung der Schweißausgabeleistung werden Schweißprotokolle erstellt, die entweder ausgedruckt oder elektronisch gespeichert werden können. Dank des integrierten Massendurchflussreglers für die automatische Zufuhrregelung von Schutzgas am Außendurchmesser (OD) ist kein externes Durchflussmessgerät erforderlich.

Das M200-Netzteil ermöglicht präzise, kontrollierte und effiziente Schweißvorgänge und eignet sich daher insbesondere für ultrahochreine Umgebungen oder Werkbankanwendungen.

Spezifikationen

Eingangsleistung 100 bis 230 V (ac)
Ausgangsleistung: 2 bis 200 A (dc)
Arbeitszyklus / Leistungsbewertung 100 % / 95 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 100 V/20 A Eingangsleistung
100 % / 100 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 115 V/20 A Eingangsleistung
60% / 140 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 200 V/20 A Eingangsleistung
100 % / 120 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung
25% / 200 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung
Abmessungen 34,3 H x 57,9 B x 39,4 T cm (13,5 H x 22,8 W x 15,5 T Zoll)
Gewicht 23,3 kg (51,4 lb.)

Möchten Sie mehr erfahren?

Orbitalschweißschulungen

Netzteil—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Schulungen für Schweißsysteme

Orbitalschweißschulung

Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).

Schulung zum Orbitalschweißen entdecken

Ressourcenzentrum

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

オタワ大学の先端研究施設
流体システム専門家、ラボの機能性を改善

カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.