text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB

Die Swagelok®-Kugelhähne der Serie GB für bidirektionalen und vollen Durchfluss sind auf hohe Durchflussraten bei Betriebsdrücken von 413 bar (6.000 psi) ausgelegt. Sie sind in unterschiedlichen Legierungen verfügbar und sorgen für eine vereinfachte Montage, einen geringeren Aufwand für Nacharbeiten sowie eine zuverlässige Absperrleistung.

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • Alle Produkte
  • Kugelhähne und 90°-Kükenhähne
  • Ventile
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB — 2-Wege, gerade Ausführung

    Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB — 2-Wege, gerade Ausführung