Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB
The bidirectional flow-capable Swagelok® GB series full-flow ball valve is engineered to provide high flow rates at working pressure of 6000 psi (413 bar) in a variety of alloy materials, while simplifying installation, minimizing rework requirements, and delivering reliable shutoff performance.
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB — 2-Wege, gerade AusführungIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-16GBF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT-Innengewinde 1 Zoll NPT-Innengewinde SS-8GBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde SS-8GBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-8GBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden