Ventile — Membranventile
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll (6 bis 8 mm)
- –100°F (–73°C) bis 300°F (150°C)
- Edelstahl 316, Edelstahl 316L VIM-VAR, Edelstahl 316L VAR, Elgiloy®, PCTFE
- 250 psig (17,2 bar) bis 3.045 psig (209 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
Momentan stehen keine Produkte zur Verfügung.