Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal Swagelok®
Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal mejoran la integridad y seguridad del sistema al eliminar la necesidad de mecanismos de derivación.
Válvulas Antirretorno | Diseñadas para fluidos que circulan en una dirección
Válvulas de Exceso de Caudal | Detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo
Swagelok® check valves are designed to allow fluids to flow in one direction only. Our check valves are available in a variety of designs, including poppet, lift, and all-welded versions for use in general-service or high-purity applications, including those featuring medium or high pressures.
Swagelok check valves are available with a variety of end connections and sealing materials, allowing users to find easy-to-integrate solutions compatible with their systems and process media. Certain Swagelok check valves feature all-welded designs to provide reliable containment of system fluid in high-purity applications, and some are composed of ultrahigh-purity fluoropolymer and feature no O-rings, maximizing flow while reducing pressure drop, eliminating no-flow areas, and providing excellent leak integrity.
Swagelok® XS series excess flow valves have a slotted poppet which moves to the tripped position when excess flow occurs downstream, stopping uncontrolled release of system media. They then reset when pressure equalizes. These valves eliminate the need for a complex bypass mechanism while reducing maintenance time.
Learn the differences between cracking pressure and resealing pressure to see if your check valve is working properly.
逆止弁のカテゴリー

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP
Swagelok tiene disponibles válvulas antirretorno de fluoropolímero serie CHP para las aplicaciones de ultra alta pureza.
Válvulas Antirretorno para Hidrógeno
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

スペアー・パーツ/アクセサリー
ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ
ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ
Las válvulas antirretorno de media presión están diseñadas para la contención de la presión y el control de los fluidos del sistema para evitar el retorno del caudal.
Check Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Presiones de disparo ajustables y fijas; Variedad de conexiones finales; Materiales, acero inoxidable 316 y latón
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
El diseño totalmente soldado permite la retención fiable del fluido del sistema.; El inicio del caudal hacia adelante se da con un diferencial de presión inferior a 0,14 bar (2 psig).; La válvula cierra con una contrapresión inferior a 0,14 bar (2 psig).; El cuerpo de acero inox. 316L ofrece una mayor pureza del material.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Las válvulas antirretorno por gravedad Swagelok®, limitan el caudal de retorno a presiones de hasta 413 bar (6000 psig) y a temperaturas de hasta 482°C (900°F).; caudal hacia adelante levanta el obturador y abre la válvula. El caudal invertido asienta el obturador contra el orificio y cierra la válvula.
Presiones de trabajo hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada ; Construcción en acero inoxidable

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags
Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.