Verschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Gerade Verschraubungen — 90° WinkelverschraubungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-30M0-9 Edelstahl 316 30 mm Swagelok® Rohrverschraubung 30 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-200-9 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-16M0-9 Messing 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung S-10M0-9 Kohlenstoffstahl 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung S-400-9 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1010-9 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-10M0-9 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1210-9 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-12M0-9 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1410-9 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-15M0-9 Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1610-9 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1810-9 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-9 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-500-9 Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-600-9 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-6M0-9 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-810-9 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-8M0-9 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung HC-400-9 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung HC-810-9 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung M-400-9 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung M-810-9 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-420-9 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-620-9 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-820-9 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-1210-9 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-1610-9 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-600-9 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-810-9 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-100-9 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-9 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-9 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-9SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-22M0-9 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2400-9 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-9 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-28M0-9 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-300-9 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-3200-9 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-3M0-9 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-9SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4M0-9 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-500-9 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-9 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-9-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-9SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-9 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-9-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-9-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-9SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-9 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung T-400-9 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-9 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1410-9 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-15M0-9 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-9 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16M0-9 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-18M0-9 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2000-9 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-9 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-20M0-9 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6MO-400-9 - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-400-9JA - 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung M-600-9 - 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 6MO-810-9 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere KlemmringeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
B-1213-1 Messing 3/4 Zoll - - - B-813-1 Messing 1/2 Zoll - - - SS-3203-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - B-1013-1 Messing 5/8 Zoll - - - B-1613-1 Messing 1 Zoll - - - M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - NY-1013-1 Nylon 5/8 Zoll - - - S-1213-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - - S-1613-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll - - - NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 Zoll - - - T-303-1 PTFE 3/16 Zoll - - - T-503-1 PTFE 5/16 Zoll - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 Zoll - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - SS-603-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - SS-6M3-1 Edelstahl 316 6 mm - - - SS-813-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 Zoll - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - B-1413-1 Messing 7/8 Zoll - - - B-8M3-1 Messing 8 mm - - - HC-603-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - INC-403-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - NY-10M3-1 Nylon 10 mm - - - NY-12M3-1 Nylon 12 mm - - - NY-603-1 Nylon 3/8 Zoll - - - NY-813-1 Nylon 1/2 Zoll - - - NY-8M3-1 Nylon 8 mm - - - PFA-423-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - PFA-623-1 PFA➄ 3/8 Zoll - - - SS-1013-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - SS-103-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-103-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-10M3-1 Edelstahl 316 10 mm - - - SS-1213-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - SS-12M3-1 Edelstahl 316 12 mm - - - SS-1413-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - SS-14M3-1 Edelstahl 316 14 mm - - - SS-15M3-1 Edelstahl 316 15 mm - - - SS-1613-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - SS-16M3-1 Edelstahl 316 16 mm - - - SS-18M3-1 Edelstahl 316 18 mm - - - SS-2003-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - SS-203-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - SS-20M3-1 Edelstahl 316 20 mm - - - SS-22M3-1 Edelstahl 316 22 mm - - - B-603-1 Messing 3/8 Zoll - - - NY-403-1 Nylon 1/4 Zoll - - - NY-4M3-1 Nylon 4 mm - - - B-1813-1 Messing 1 1/8 Zoll - - - B-203-1 Messing 1/8 Zoll - - - B-403-1 Messing 1/4 Zoll - - - B-4M3-1 Messing 4 mm - - - B-6M3-1 Messing 6 mm - - - HC-203-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - HC-403-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - HC-813-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - M-203-1 Alloy 400/R-405 1/8 Zoll - - - M-403-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll - - - M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - NY-103-1 Nylon 1/16 Zoll - - - NY-203-1 Nylon 1/8 Zoll - - - PFA-823-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - SS-2403-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - SS-25M3-1 Edelstahl 316 25 mm - - - SS-28M3-1 Edelstahl 316 28 mm - - - SS-2M3-1 Edelstahl 316 2 mm - - - SS-303-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - SS-3M3-1 Edelstahl 316 3 mm - - - SS-403-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-4M3-1 Edelstahl 316 4 mm - - - SS-503-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll - - - SS-8M3-1 Edelstahl 316 8 mm - - - T-103-1 PTFE 1/16 Zoll - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - T-1213-1 PTFE 3/4 Zoll - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 Zoll - - - T-203-1 PTFE 1/8 Zoll - - - B-103-1 Messing 1/16 Zoll - - - B-10M3-1 Messing 10 mm - - - B-12M3-1 Messing 12 mm - - - 2507-603-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll - - - 2507-813-1 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll - - - 825-403-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - NY-1213-1 Nylon 3/4 Zoll - - - NY-1613-1 Nylon 1 Zoll - - - 2507-1213-1 Super-Duplex-Edelstahl 3/4 Zoll - - - 6MO-813-1 6-Moly 1/2 Zoll - - - T-603-1 PTFE 3/8 Zoll - - - 2507-403-1 Super-Duplex-Edelstahl 1/4 Zoll - - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Rohradapter — Gerade AusführungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde B-4-TA-1-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde B-4-TA-7-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-4-TA-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde B-6-TA-1-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde B-6-TA-7-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde B-8-TA-1-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde B-6-MTA-7-4RG Messing 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6-MTA-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) B-10-MTA-1-4RS Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde B-10-TA-7-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-32-TA-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 2 Zoll NPT Außengewinde SS-2-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-MTA-1-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde B-4-TA-1-2RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde B-4-TA-1-4AN Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde B-4-TA-1-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde B-6-TA-1-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde B-6-TA-1-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde B-6-TA-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-6-TA-7-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-8-TA-1-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde B-8-TA-7-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-8-TA-7-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde S-12-TA-1-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-3-TA-1-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-5-TA-1-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde B-400-A-4ANF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Innengewinde 37° B-4-TA-1-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde B-12-MTA-1-4RS Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde B-12-TA-1-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde B-2-TA-1-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde B-2-TA-7-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-10-TA-1-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TA-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TA-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-8-TA-7-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-6-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-6-TA-1-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-6-TA-1-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-6-TA-1-OR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring SS-6-TA-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-TA-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-TA-7-4RP Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-6-TA-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-TA-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-TA-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6-TA-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-TA-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-810-A-8ANF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN Rohrkonus SS-8-MTA-1-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-MTA-1-4RS Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-8-MTA-1-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-MTA-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-MTA-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-8-MTA-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-MTA-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-8-TA-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-TA-1-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-6-TA-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TA-1-8W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung SS-8-TA-1-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TA-1-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-8-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-TA-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-8-TA-1-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-TA-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-TA-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TA-1-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN-Außengewinde SS-8-TA-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-8-TA-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-TA-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-TA-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung SS-8-TA-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-TA-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TA-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-TA-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TA-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-TA-1-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde B-4-TA-1-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde B-4-TA-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-6-MTA-1-4RS Messing 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde B-6-TA-1-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde B-810-A-8ANF Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Innengewinde 37° B-8-MTA-1-4RS Messing 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde B-8-TA-1-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde B-8-TA-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde S-6-TA-1-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-10-MTA-1-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-10-MTA-1-4RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-10-MTA-1-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-10-MTA-1-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-10-MTA-1-6RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-10-MTA-1-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-10-MTA-1-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-10-MTA-1-8RS Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-10-MTA-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-10-MTA-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10-MTA-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-10-MTA-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-10-MTA-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10-TA-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-10-TA-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-10-TA-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-16-TA-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde SS-1210-A-12ANF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN Rohrkonus SS-18-MTA-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-18-MTA-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-18-MTA-7-8RG Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-1-TA-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-200-A-2ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll 37° AN Rohrkonus SS-200-A-4ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus SS-20-TA-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-MTA-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-12-MTA-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-MTA-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-12-MTA-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12-MTA-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-12-MTA-7-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-4-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-12-TA-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-TA-1-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN-Außengewinde SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-12-TA-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-12-TA-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-12-TA-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung SS-12-TA-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde SS-12-TA-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-12-TA-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-12-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-12-TA-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-TA-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-12-TA-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde SS-12-TA-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1610-A-16ANF Edelstahl 316 1 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Innengewinde 37° SS-16-MTA-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-16-MTA-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche SS-16-MTA-7-8RG Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-TA-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde SS-16-TA-1-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll 37° AN-Außengewinde SS-16-TA-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-16-TA-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-16-TA-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-16-TA-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-16-TA-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-TA-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12-MTA-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-MTA-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-12-MTA-1-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-12-MTA-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-12-MTA-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-12-MTA-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-12-MTA-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-24-TA-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-2-TA-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-2-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-2-TA-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-2-TA-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-2-TA-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-2-TA-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-2-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-2-TA-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-A-4ANF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus SS-4-TA-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TA-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-4-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-4-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-4-TA-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-TA-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung SS-4-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche SS-4-TA-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TA-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-4-TA-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus SS-4-TA-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-4-TA-7-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-4-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-MTA-1-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-6-MTA-1-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-MTA-1-4RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-6-MTA-1-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-6-MTA-1-6RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche SS-6-MTA-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-MTA-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6-MTA-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-MTA-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6-MTA-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6-TA-1-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TA-1-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TA-1-4RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-6-TA-1-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-4-TA-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-4-TA-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-4-TA-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-4-TA-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-6-MTA-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-MTA-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-6-MTA-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-6-TA-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TA-1-4AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde SS-6-TA-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TA-1-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-6-TA-1-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN-Außengewinde SS-6-TA-1-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde SS-4-TA-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TA-1-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde SS-4-TA-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TA-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-4-TA-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-MTA-1-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-MTA-1-2RS Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 2507-8-TA-1-8-SG2 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 1/2 Zoll NPT-Außengewinde -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere KlemmringeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - NY-1014-1 Nylon 5/8 Zoll - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - T-204-1 PTFE 1/8 Zoll - - - T-1014-1 PTFE 5/8 Zoll - - - SS-3204-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - B-1014-1 Messing 5/8 Zoll - - - NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-1214-1 Messing 3/4 Zoll - - - B-814-1 Messing 1/2 Zoll - - - SS-10M4-1 Edelstahl 316 10 mm - - - SS-12M4-1 Edelstahl 316 12 mm - - - SS-14M4-1 Edelstahl 316 14 mm - - - SS-18M4-1 Edelstahl 316 18 mm - - - SS-2004-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - SS-204-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - SS-404-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-15M4-1 Edelstahl 316 15 mm - - - SS-1614-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - 6ML-404-1A 6-Moly 1/4 Zoll - - - SS-20M4-1 Edelstahl 316 20 mm - - - SS-22M4-1 Edelstahl 316 22 mm - - - SS-2404-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - SS-25M4-1 Edelstahl 316 25 mm - - - SS-1414-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - SS-16M4-1 Edelstahl 316 16 mm - - - 6ML-604-1A 6-Moly 3/8 Zoll - - - 6ML-814-1A 6-Moly 1/2 Zoll - - - 825-404-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - B-104-1 Messing 1/16 Zoll - - - B-12M4-1 Messing 12 mm - - - B-1414-1 Messing 7/8 Zoll - - - B-1814-1 Messing 1 1/8 Zoll - - - B-204-1 Messing 1/8 Zoll - - - B-404-1 Messing 1/4 Zoll - - - SS-28M4-1 Edelstahl 316 28 mm - - - SS-2M4-1 Edelstahl 316 2 mm - - - SS-304-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - SS-3M4-1 Edelstahl 316 3 mm - - - B-4M4-1 Messing 4 mm - - - SS-404-1BQ Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-4M4-1 Edelstahl 316 4 mm - - - SS-604-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - SS-6M4-1 Edelstahl 316 6 mm - - - SS-814-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - SS-8M4-1 Edelstahl 316 8 mm - - - T-10M4-1 PTFE 10 mm - - - HC-604-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - HC-814-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - INC-404-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - NY-12M4-1 Nylon 12 mm - - - NY-404-1 Nylon 1/4 Zoll - - - NY-4M4-1 Nylon 4 mm - - - NY-604-1 Nylon 3/8 Zoll - - - NY-814-1 Nylon 1/2 Zoll - - - B-6M4-1 Messing 6 mm - - - B-8M4-1 Messing 8 mm - - - HC-204-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - HC-404-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - NY-8M4-1 Nylon 8 mm - - - PFA-424-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - PFA-824-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - SS-1014-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - SS-1214-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - T-1214-1 PTFE 3/4 Zoll - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - T-1614-1 PTFE 1 Zoll - - - T-404-1 PTFE 1/4 Zoll - - - T-4M4-1 PTFE 4 mm - - - T-504-1 PTFE 5/16 Zoll - - - T-604-1 PTFE 3/8 Zoll - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - T-814-1 PTFE 1/2 Zoll - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - T-304-1 PTFE 3/16 Zoll - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - SS-104-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-104-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - NY-1614-1 Nylon 1 Zoll - - - NY-1214-1 Nylon 3/4 Zoll - - - 6ML-1214-1A - 3/4 Zoll - - - M-404-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll - - - B-10M4-1 Messing 10 mm - - - B-1614-1 Messing 1 Zoll - - - B-604-1 Messing 3/8 Zoll - - - M-204-1 Alloy 400/R-405 1/8 Zoll - - - 6MO-814-1A - 1/2 Zoll - - - T-104-1 PTFE 1/16 Zoll - - - NY-104-1 Nylon 1/16 Zoll - - - NY-10M4-1 Nylon 10 mm - - - PFA-624-1 PFA➄ 3/8 Zoll - - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Gerändelte ÜberwurfmutternIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
B-202-1K Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-402-1K Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-402-1K Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-812-1K Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-202-1K Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — KlemmringsätzeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
S-400-SET Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - S-810-SET Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - S-600-SET Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-400-SET PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-300-SET Nylon 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-SET Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-400-SET Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-500-SET Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-SET Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-6M0-SET Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-SET Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-400-SET Nylon 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-SET Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-SET Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-SET Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-300-SET Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-SET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-500-SET Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-SET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-200-SET PTFE 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-8M0-SET Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-200-SET Nylon 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-500-SET Nylon 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-600-SET Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-810-SET Nylon 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-SET Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-SET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-SET Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - T-100-SET PTFE 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-600-SET PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-100-SET Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-10M0-SET Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-12M0-SET Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-200-SET Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-300-SET Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-810-SET PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — ÜberwurfmutternIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-602-1 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-1212-1 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-812-1 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-6M2-1 Nylon 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-812-1 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-402-1 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - PFA-222-1 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-812-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-8M2-1 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - T-102-1 PTFE 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - T-6M2-1 PTFE 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-12M2-1 Messing 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-1412-1 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-1612-1 Messing 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-1812-1 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - INC-402-1 Alloy 600 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-202-1 Alloy 400/R-405 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-202-1 Nylon 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-402-1 Nylon 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - PFA-422-1 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-302-1 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-4M2-1 Messing 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-8M2-1 Messing 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - T-202-1 PTFE 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - T-402-1 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-8M2-1 Nylon 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - PFA-622-1 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - PFA-822-1 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-1012-1 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-10M2-1 Messing 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — DichtungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4-RP-2 Edelstahl - - - - SS-6-RS-2B Edelstahl - - - - CU-16-RP-2 Kupfer - - - - S-8-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - 304L-4-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-12-RP-2 Kupfer - - - - CU-2-RP-2 Kupfer - - - - CU-4-RP-2 Kupfer - - - - CU-6-RP-2 Kupfer - - - - CU-8-RP-2 Kupfer - - - - S-16-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-2-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - SS-12-RS-2B Edelstahl - - - - SS-12-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-16-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-2-RS-2V Edelstahl - - - - SS-20-RS-2V Edelstahl - - - - SS-4-RS-2B Edelstahl - - - - SS-4-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-6-RS-2V Edelstahl - - - - SS-8-RS-2V Edelstahl - - - - SS-8-RSD-2V Edelstahl - - - - 304L-12-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-16-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-2-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-4-RG-2 Kupfer - - - - CU-8-RG-2 Kupfer - - - - S-12-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - S-6-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - 304L-6-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - S-8-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - SS-12-RS-2V Edelstahl - - - - SS-16-RS-2V Edelstahl - - - - SS-2-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-4-RS-2V Edelstahl - - - - SS-6-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-8-RS-2B Edelstahl - - - - CU-6-RG-2 Kupfer - - - - NI-4-RG-2 Nickel - - - - NI-8-RG-2 Nickel - - - - S-2-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RSD-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-6-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - SS-2-RS-2B Edelstahl - - - - T-4-RJ-2 PTFE - - - - T-6-RJ-2 PTFE - - - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Gerade Verschraubungen — T-StückeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
B-500-3 Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung HC-200-3 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-12M0-3 Kohlenstoffstahl 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung TI-810-3 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-810-3 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-3 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-3 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-3 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-14M0-3 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-15M0-3 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16M0-3 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-18M0-3 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2000-3 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1010-3 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-500-3 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-3SC11 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung T-400-3 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-200-3 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-600-3 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-400-3 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-20M0-3 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-22M0-3 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2400-3 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-3 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-28M0-3 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-300-3 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-3200-3 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-3M0-3 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-100-3 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4M0-3 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-10M0-3 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1210-3 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-12M0-3 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1410-3 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-15M0-3 Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1610-3 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1810-3 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-18M0-3 Messing 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung S-600-3 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-100-3 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-1610-3 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung S-1210-3 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung M-810-3 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-620-3 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-820-3 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung HC-400-3 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung HC-600-3 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung HC-810-3 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung M-400-3 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung M-600-3 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-220-3 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung PFA-420-3 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-6M0-3 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-810-3 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-8M0-3 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-3JA - 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-810-3WD Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-810-31-0001 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 6MO-1210-3 6-Moly 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 6MO-400-3 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 6MO-810-3 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 6MO-600-3 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung -
Rohrverschraubungen und Adapter — Reduzierstücke — T-StückeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
B-1210-3-12-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-8SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-600-3-6-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-810-3-8-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-810-3-8-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1010-3-10-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-3-10M-6M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-12-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3-4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3-4-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-4-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-6-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8M0-3-8M-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-6-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3-8-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12M0-3-12M-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-16-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-16-6 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-16-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16M0-3-16M-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-18M0-3-18M-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2000-3-20-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-22M0-3-22M-12M Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-2400-3-24-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-25M0-3-25M-12M Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8-4SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden