Flanschadapter — ANSI‑Flansche
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Flanschadapter — ANSI‑Flansche — Gerade AusführungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-810-F16-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1210-F12-150 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F12-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-12M0-F8-150 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F16-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-1210-F16-150 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-1610-F32-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F8-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F8-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1210-F12-300 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-810-F32-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-12M0-F8-300 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1610-F16-300 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-1610-F16-150 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1 Zoll ANSI Flansche, Klasse 150 SS-810-F8-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 1/2 Zoll ANSI Flansche, Klasse 600 SS-810-F12-300 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung NPS 3/4 Zoll ANSI Flansche, Klasse 300 SS-12M0-F32-300 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300 SS-1610-F16-600 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-600-F8-300 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 300 SS-10M0-F8-150 Edelstahl 316 10 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 SS-1210-F12-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-810-F16-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-600-F8-150 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 1/2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150 SS-12M0-F12-600 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-810-F12-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 3/4 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 600 SS-12M0-F32-150 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Nennweite 2 Zoll ANSI-Flansch, Klasse 150
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden