Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — GewindestopfenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-16-P Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - B-4-P Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-P-RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-12-P Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 2507-8-P Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - M-4-P Alloy 400 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-P-RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-8-P Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-1-P Edelstahl 316 1/16 Zoll NPT Außengewinde - - B-8-P Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-P Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-P-RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-6-P-RS Edelstahl 316 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-4-P-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-2-P Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-P-RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche - - SS-6-P Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-P-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-6-P-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 Zoll NPT-Außengewinde - - -
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — VerschlusskappenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4-AN-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll AN Innengewinde 37° - - SS-2-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-CP Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-12-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-16-CP Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-8-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - -
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlussstopfen mit InnensechskantIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-8-PST Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-16-PST Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-4-PST Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-12-PST Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-6-PST Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - -
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit InnensechskantIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-8-HPST Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-4-HP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HPST Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-8-HP Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HPST Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-2-HP Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HP Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HPST Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - SS-2-HPST Edelstahl 316 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden