Rohrverschraubungen und Adapter — Aufschraubverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Aufschraubverschraubungen — Gerade AusführungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-1210-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-25M0-7-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde B-810-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1010-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-15M0-7-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-12M0-7-6RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10M0-7-8RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-400-7-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-400-7-4RG Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10M0-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-200-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-8RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-400-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-8RJ Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-810-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-1210-7-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-400-7-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-1010-7-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-600-7-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-10M0-7-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-22M0-7-12RP Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-400-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6M0-7-4RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde B-1810-7-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde SS-20M0-7-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-8RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6M0-7-6RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-1210-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-600-7-4RJ Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-6M0-7-4RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10M0-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) B-1410-7-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-10M0-7-4RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-12M0-7-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6M0-7-2RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-810-7-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde B-600-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-6RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-8M0-7-8RJ Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-8M0-7-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-1010-7-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde B-200-7-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-1210-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde SS-200-7-4RG Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-3M0-7-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6M0-7-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde S-810-7-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-20M0-7-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6M0-7-8RG Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-8M0-7-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-200-7-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-10M0-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-6M0-7-4RG Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-1610-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde SS-810-7-8RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) S-1210-7-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-1210-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-600-7-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-12M0-7-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-4RJ Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-810-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-M20X1.5RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M20 x 1,5 Zylindrisches Manometer-Innengewinde SS-400-7-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-6RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) B-1010-7-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde B-200-7-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-100-7-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-810-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16M0-7-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-1610-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-200-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-810-7-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-3M0-7-4RG Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-8M0-7-4RJ Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) B-400-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-500-7-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-10M0-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) B-400-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-100-7-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-2RP Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde SS-8M0-7-8RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) B-400-7-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-10M0-7-6RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-810-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-300-7-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-600-7-4RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-6M0-7-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-810-7-4RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-6M0-7-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-810-7-6RJ Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-810-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-400-7-6RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-400-7-2RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-600-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1010-7-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-2000-7-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-10M0-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1610-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-2400-7-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-7-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-810-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6M0-7-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-600-7-6RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-810-7-6RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-600-7-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-600-7-8RG Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10M0-7-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-1410-7-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-810-7-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-810-7-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde B-8M0-7-4 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-100-7-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Innengewinde SS-15M0-7-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-10M0-7-4 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-6RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-810-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-12M0-7-4RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-25M0-7-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde B-1010-7-12 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-10M0-7-8 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-400-7-4RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-810-7-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-400-7-6RG Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) B-600-7-12 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-6M0-7-2 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-6M0-7-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde B-6M0-7-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-6M0-7-8RG Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-3M0-7-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-600-7-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-7-0007 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-400-7-8RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-12M0-7-8RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-400-7-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-600-7-6RJ Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) SS-810-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-4RG Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) SS-10M0-7-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-22M0-7-12 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-7-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-18M0-7-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-400-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) 2507-810-7-8 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-500-7-4 Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 6MO-810-7-8 - - - - - 2507-810-7-8-SG2 - 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Innengewinde -
Rohrverschraubungen und Adapter — Aufschraubverschraubungen — 90° WinkelverschraubungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
B-400-8-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-8-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-600-8-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-810-8-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-600-8-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-400-8-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-600-8-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-1210-8-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1610-8-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-8-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-400-8-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-1010-8-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-8-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-8-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-810-8-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-400-8-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-1010-8-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-200-8-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-810-8-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-10M0-8-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-8-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-600-8-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-810-8-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1210-8-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-810-8-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-400-8-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-200-8-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-400-8-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-810-8-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-600-8-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-1610-8-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-1210-8-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-1210-8-8 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-200-8-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde B-400-8-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-600-8-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-810-8-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-1010-8-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde B-810-8-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-8-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-600-8-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde S-810-8-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde -
Rohrverschraubungen und Adapter — Aufschraubverschraubungen — T-StückeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-600-3TFT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-200-3TTF Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-3TFT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8M0-3-4TTF Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-1010-3TTF Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-10M0-3TTF Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3TTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-3-4TFT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-3-4TTF Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3-4TTF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3RTTTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-3TFT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-1010-3TTF Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3TTF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-16M0-3TTF Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-400-3TFT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6M0-3TTF Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung B-600-3TFT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde S-400-3-4TTF Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3TFT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-810-3-8TFT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-600-3-6TTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-3-4TFT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-600-3TTF Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-200-3TTF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-3TTF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-1210-3TTF Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-400-3-4TTF Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6M0-3-4TTF Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-12TFT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde B-810-3-4TTF Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1210-3TFT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-1610-3TTF Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-4TTF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3-4RTTTF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3-8TTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3-12TTF Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-600-3-6TFT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-3-4TFT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12M0-3-8TTF Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3TTF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-810-3-8TTF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-1610-3TFT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde SS-810-3TFT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-810-3TTF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung B-810-3-8TTF Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-400-3-4TFT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden