Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-2-UT-A-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4-UT-A-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Rohrstutzen SS-2-UT-A-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-8-UT-A-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll Rohrstutzen SS-8-UT-A-10BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 5/8 Zoll Rohrstutzen SS-1-UT-A-4BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-6-UT-A-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Rohrstutzen SS-4-UT-A-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires