VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Aufschraubverschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Aufschraubverschraubungen — Gerade AusführungenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4-VCR-7-2VCRF Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde SS-8-VCR-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-8-VCR-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-2-VCR-7-4VCRF Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde SS-4-VCR-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-VCR-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4-VCR-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-4-VCR-7-8VCRF Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde SS-8-VCR-7-4VCRF Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden