Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
T-Reduzierschweißstück, Edelstahl 316L, 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißende - 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
T-Stücke
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316L |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Rohrstumpfschweißenden |
Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 2 | Rohrstumpfschweißenden |
Größe Verbindung 3 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 3 | Rohrstumpfschweißenden |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020506 |
eClass (6.0) | 37020506 |
eClass (6.1) | 37020506 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40183100 |
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
316L-12-ATW-3 | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 3/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Produkt anzeigen |
316L-12MTB7-3 | Edelstahl 316L | 12 mm | Rohrstumpfschweißenden | 12 mm | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-12TB7-3 | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-4-ATW-3 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Produkt anzeigen |
316L-4TB7-3 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-4TB7-3P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-6MTB7-3 | Edelstahl 316L | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-6TB7-3 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-8-ATW-3 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Produkt anzeigen |
316L-8TB7-3 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-8TB7-3-8-4 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
316L-8TB7-3P | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.