text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc 2 voies série 40G en acier inoxydable, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée verrouillable noire

The 40G series is designed for reliability, thermal durability, and leak resistance.

Referencia #: SS-43GS6-LL

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 1.5
Paso de Caudal Standard
Configuración de Caudal 2 voies, arrêt, droite
Color del Mando Noir
Tipo de mando Verrouillage
Certificado de Bajas Emisiones Oui
Material de la Empaquetadura PTFE modifié, UHMWPE
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Wege, gerade Ausführung

Der einteilige Instrumentierungskugelhahn der Serie 40 hat beinahe 40 Jahre lang in verschiedenen Branchen zuverlässige Leistungen erbracht. Swagelok hat die Kugelhahnkonstruktion modifiziert und ein innovatives Montageverfahren entwickelt. Das Resultat ist der neue Kugelhahn der Serie 40G, der einen erweiterten Temperatureinsatzbereich und bessere Wärmezyklusfähigkeiten hat, sowie weniger anfällig für Leckagen ist.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique monobloc 2 voies série 40G en acier inoxydable, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée verrouillable noire

Referencia #: SS-43GS6-LL
Ver Catálogo

The 40G series is designed for reliability, thermal durability, and leak resistance.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2-Wege, gerade Ausführung
Der einteilige Instrumentierungskugelhahn der Serie 40 hat beinahe 40 Jahre lang in verschiedenen Branchen zuverlässige Leistungen erbracht. Swagelok hat die Kugelhahnkonstruktion modifiziert und ein innovatives Montageverfahren entwickelt. Das Resultat ist der neue Kugelhahn der Serie 40G, der einen erweiterten Temperatureinsatzbereich und bessere Wärmezyklusfähigkeiten hat, sowie weniger anfällig für Leckagen ist.

Especificaciones

SS-43GS6-LL — Vanne à boisseau sphérique monobloc 2 voies série 40G en acier inoxydable, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée verrouillable noire

Atributo Valor
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 1.5
Paso de Caudal Standard
Configuración de Caudal 2 voies, arrêt, droite
Color del Mando Noir
Tipo de mando Verrouillage
Certificado de Bajas Emisiones Oui
Material de la Empaquetadura PTFE modifié, UHMWPE
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-41S2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-42F2 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-42S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-42S6MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43F4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-43F4RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
B-43S4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43S4-SC11 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43S6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-43S6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-43VF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-44F4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-44F6 Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-44S10MM Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-44S6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-44S6-K Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-45F8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-45S12 Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-45S8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
HC-43S4 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-43S4 Сплав 400 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-41GS1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-41GS2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-41GS2-1466 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-41GS3MM Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-42GES4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-42GF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-42GS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-42GS4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-42GS4-1466 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-42GS4-31C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GS4-LH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GS6MM-1466 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GS6MM-SC11 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-43GF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-43GF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-43GF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-43GM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-43GM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-43GM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-12457 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-31C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-A15C3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-K Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-LL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS4-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6-1466 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6-K Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6MM-1466 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6MM-31C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6MM-SC11 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6MM-SHD Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS6-SC11 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS8-LL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GVCO4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Macho VCO 1/4 pulg. Macho VCO Ver producto
SS-43GVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-43GVS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-44F6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-44F6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-44S10MM Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-44S6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44S6-1466 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44S6-LLC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44TS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-44VCR8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho Ver producto
SS-45F8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-45F8-LL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-45F8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-45S12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-45S8-1466 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45S8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-45S8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-45S8-SG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-45TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-45TS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-45TS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-45TS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-45TS8-K 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-45VCR8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.