text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅, 4.4Cv, PTFE 코팅 EP O-링

Art.-Nr.: SS-8P6T-TE

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Swagelok® Tube Fitting
Maximaler Cv 4
Grifffarbe Green
Griffart Directional
O-Ring-Material PTFE-Coated EP O-Rings
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183108
2-Wege, gerade Ausführung

Erzielen Sie 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment mit unseren 90-Grad-Kükenhähnen, die eine kompakte Konstruktion und eine sichere Absperrung liefern. 90-Grad-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen und in einer Vielzahl von Körpern und Dichtungswerkstoffen erhältlich.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅, 4.4Cv, PTFE 코팅 EP O-링

Art.-Nr.: SS-8P6T-TE
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Erzielen Sie 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment mit unseren 90-Grad-Kükenhähnen, die eine kompakte Konstruktion und eine sichere Absperrung liefern. 90-Grad-Kükenhähne sind eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu Kugelhähnen und in einer Vielzahl von Körpern und Dichtungswerkstoffen erhältlich.

Technische Daten

SS-8P6T-TE — 스테인리스강 1/4회전 계장용 플러그 밸브, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅, 4.4Cv, PTFE 코팅 EP O-링

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Swagelok® Tube Fitting
Maximaler Cv 4
Grifffarbe Green
Griffart Directional
O-Ring-Material PTFE-Coated EP O-Rings
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183108
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-2P4T Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-2P4T4 Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-4P4T1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-4P4T2 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T4-RT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
B-4P4T5 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-6P4T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-6P4T-MM Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-6P6T Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-8P6T Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-8P6T4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
PFA-43S4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-43S4-PM PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-10P6T-MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12P6T-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2P4T Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2P4T2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2P4T4 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2P4T-BK Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-4P4T4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4P4T4-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Produkt anzeigen
SS-4P4T5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4P4T5-M1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4P4T-BK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T-M1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T-RD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4T-TE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4V Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P4V4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-4P4V-LD Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-4P6T4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-6P4T Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P4T-BK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P4T-LD Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P4T-MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P4T-MM-BK Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P4T-TE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P6T Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-6P6T-M1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8P6T Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8P6T2 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8P6T4 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8P6T4-BK Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Produkt anzeigen
SS-8P6T-BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-LD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-M1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8P6T-MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.