text.skipToContent text.skipToNavigation

Filter — Koaleszenzfilter

Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
  • 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
  • Edelstahl 316
  • 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
  • maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.