text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-1210-8-8

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Innengewinde ermöglichen eine abgewinkelte Verbindung auf engstem Raum – ideal für Rohrleitungssysteme in kritischen Anwendungen und zur Regelung der Durchflussrichtung.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-1210-8-8
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Innengewinde ermöglichen eine abgewinkelte Verbindung auf engstem Raum – ideal für Rohrleitungssysteme in kritischen Anwendungen und zur Regelung der Durchflussrichtung.

Technische Daten

SS-1210-8-8 — Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1010-8-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-8-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-8-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-810-8-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-810-8-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-8-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-8-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-8-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-8-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-8-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-8-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-8-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-8-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-8-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-8-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-8-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-8-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.