text.skipToContent text.skipToNavigation

Aufschraubwinkel, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-400-8-6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Innengewinde ermöglichen eine abgewinkelte Verbindung auf engstem Raum – ideal für Rohrleitungssysteme in kritischen Anwendungen und zur Regelung der Durchflussrichtung.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Aufschraubwinkel, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

Art.-Nr.: SS-400-8-6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Innengewinde ermöglichen eine abgewinkelte Verbindung auf engstem Raum – ideal für Rohrleitungssysteme in kritischen Anwendungen und zur Regelung der Durchflussrichtung.

Technische Daten

SS-400-8-6 — Aufschraubwinkel, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/8 Zoll NPT-Innengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1010-8-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-8-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-8-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-8-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-810-8-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-810-8-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-8-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-8-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-8-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-8-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-8-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-8-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-8-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-8-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-8-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-8-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-8-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-8-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-8-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-8-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-8-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-8-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.