|
Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, filetage conique ISO mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-QC4-D-4MT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Tiges DESORéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, filetage conique ISO mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges DESO
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Spécifications
SS-QC4-D-4MT — Tige de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, filetage conique ISO mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage conique ISO mâle |
| Cv maximal | 0,2 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
| Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Série | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-D-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-400KZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-600K3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-D-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-DC-6HC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Schlauchanschluss | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-810K1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-D-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.