text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Part #: SS-QC4-D-6M0

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Part #: SS-QC4-D-6M0
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Specifications

SS-QC4-D-6M0 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokチューブ継手

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-D-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC4-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-D-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-D-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC6-D-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC6-D-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-D-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC8-D-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC8-D-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC8-D-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-D-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PFKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-4PMKZ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-D-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-D-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-D-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-D-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-D-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-DC-6HC Edelstahl 316 3/8 Zoll Schlauchanschluss - - View Product
SS-QC8-D-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-D-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-D-810K1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-D-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC8-D-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC8-D-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.