|
Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 1,3, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Referencia #: SS-QC8-D-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Espigas DESORápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 1,3, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Espigas DESO
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Especificaciones
SS-QC8-D-8PM — Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 1,3, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | NPT Außengewinde |
| Cv Máximo | 1,3 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | Fluorkautschuk FPM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400KZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-DC-6HC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Schlauchanschluss | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-810K1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.