|
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,6, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung
Art.-Nr.: SS-QTM2-D-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DESO-SteckerVerbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,6, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
DESO-Stecker
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Seiten 1-2: Gute Praktiken in der Handhabung von Swagelok Schnellkupplung.
Anleitung für Rohrverschraubungen der Serie QTM
Technische Daten
SS-QTM2-D-6M0 — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,6, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 6 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 0,6 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper |
| Schmierstoff | Krytox 240AC Schmiermittel |
| O-Ring-Material | PTFE |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QTM2 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QTM2-D-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-4PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-4PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-600 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4-D-400 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4-D-4PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM4-D-600 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-1210 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-12PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-12PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-16PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-16PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-810 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-8PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QTM8-D-8PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.