Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Überwurfmutter, Messing, für 10 mm Swagelok Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Überwurfmuttern
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 10 mm |
Typ Verbindung 1 | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
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
2507-602-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1012-1 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-102-1 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-1212-1 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M2-1 | Messing | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-1412-1 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-1612-1 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-1812-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-202-1 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-302-1 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-402-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-4M2-1 | Messing | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-602-1 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M2-1 | Messing | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-812-1 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
B-8M2-1 | Messing | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
INC-402-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-222-1 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-422-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-622-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-822-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
S-1212-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
S-1612-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
S-402-1 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
S-602-1 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
S-812-1 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1012-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-102-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M2-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1212-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M2-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1412-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M2-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M2-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1612-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M2-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M2-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2002-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-202-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M2-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M2-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2402-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M2-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M2-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-302-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3202-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M2-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-402-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M2-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-502-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-602-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M2-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-812-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M2-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
T-102-1 | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
T-202-1 | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
T-402-1 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.