|
Flexibler Metalschlauch 1/2 Zoll (FL), Edelstahl 316L, Ummantelung 321, Edelstahl 316L, 1/2 Zoll Rohrstutzen, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
Код изделия: SS-FL8TA8TA8-36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Flexible Metallschläuche Serie FLEntgegnen Sie hohen Temperaturen, Vakuum, Mitteldruck oder korrosiven Umgebungen mit einer Vielfalt an Edelstahl- und Edelstahlummantelten Schläuchen von Swagelok.. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Flexibler Metalschlauch 1/2 Zoll (FL), Edelstahl 316L, Ummantelung 321, Edelstahl 316L, 1/2 Zoll Rohrstutzen, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Flexible Metallschläuche Serie FL
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Технические характеристики
SS-FL8TA8TA8-36 — Flexibler Metalschlauch 1/2 Zoll (FL), Edelstahl 316L, Ummantelung 321, Edelstahl 316L, 1/2 Zoll Rohrstutzen, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316L |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Endanschluss Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Schlauchlänge | 36 Zoll |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 850 (454) |
| Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich | 46,3 bar (672 psig) |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -325 (-198) |
| Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich | 82,6 BAR bei 37 °C /1200 PSIG bei 100 °F |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-24 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-36 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-48 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-12 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-24 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.