|
Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrstutzen
Referencia #: SS-600-R-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrstutzen
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-600-R-4 — Swagelok Reduzierverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/4 Zoll Rohrstutzen
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | Ver producto |
| B-100-R-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-1010-6-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-1010-6-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-10M0-6-6M | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-1210-6-8 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-1410-6-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-200-6-1 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-200-R-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-300-R-4 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-400-6-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-400-6-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-400-R-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-500-6-4 | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-600-6-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-600-R-10 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-600-R-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-6M0-R-6 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-810-6-4 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-810-6-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| B-810-R-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| B-8M0-R-6M | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| M-810-6-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| PFA-420-6-2 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| PFA-620-6-4 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| PFA-820-6-4 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| PFA-820-6-6 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-100-R-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-100-R-2BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-100-R-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-100-R-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-100-R-6M | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-1010-6-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1010-6-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1010-R-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-1010-R-16 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-1010-R-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-10M0-61-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-10M0-6-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-10M0-6-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-10M0-R-12M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-10M0-R-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-10M0-R-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-10M0-R-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-10M0-R-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-10M0-R-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-1210-6-10 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-6-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-6-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-6-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-R-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-1210-R-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-1210-R-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | Ver producto |
| SS-1210-R-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | Ver producto |
| SS-1210-R-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-12M0-6-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-6-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-6-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-16M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-18M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-20M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-22M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 22 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-25M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-R-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-1410-6-12 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-15M0-6-12M | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-2R-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-1610-6-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-6-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-6-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-R-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-R-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-R-32 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | Ver producto |
| SS-1610-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-16M0-6-10M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-16M0-6-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-16M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-6-12M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-R-22M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 22 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-R-25M | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-2000-6-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-2000-R-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-6-1BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-R-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-20M0-6-8 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-2400-6-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-25M0-6-16 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-25M0-6-18M | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-25M0-R-18M | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-2M0-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-300-6-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-300-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-300-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-6-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-R-6MBT | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-1BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-400-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-400-R-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-12M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-16 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-R-8M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-4M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-4M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-500-6-4 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-500-R-6 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-6-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-6-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-6-2BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-6-4BT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-6-5 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-R-10 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-R-10M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-R-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-R-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-R-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-R-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-R-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-6-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-61-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-61-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-6-2M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-6-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-6-3MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-6-4M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-R-10M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-12M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-12MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-R-18M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-6M0-R-8M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-810-6-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-6-2BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-6-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-6-4BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-6-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-6-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-6BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-R-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-16BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-6-6M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-6-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-R-10M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-R-12M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-R-16M | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8M0-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-R-6M | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-R-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| T-400-6-2 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| T-600-6-4 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。