Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Rohrstopfen, Alloy-400, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Überblick
Gewindestopfen
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Alloy 400 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37020572 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 37020517 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40173500 |
UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
UNSPSC (13.0601) | 40173500 |
UNSPSC (15.1) | 40173500 |
UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-P-RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.