Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Rohrnippel, Serie IPT, Edelstahl 316, 1/4 Zoll - 6 Zoll, 1380 bar (20 000 psi)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
ECLASS (4.1) | 37030703 |
ECLASS (5.1.4) | 37020532 |
ECLASS (6.0) | 37020590 |
ECLASS (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (10.0) | 40183105 |
UNSPSC (11.0501) | 40183105 |
UNSPSC (13.0601) | 40183105 |
UNSPSC (15.1) | 40183105 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.