|
Unión reductora Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 3/8 pulg. x 1/4 pulg. OD, Limpieza SC-01
型番: 6LV-6MW-6-4P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
RectosResistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
Rectos
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
仕様
6LV-6MW-6-4P — Unión reductora Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 3/8 pulg. x 1/4 pulg. OD, Limpieza SC-01
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316L VIM-VAR |
| Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Característica | Electropulido |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020512 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020512 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172407 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-6-2 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
| 6LV-4MW-6-2P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
| 6LV-6MW-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
| 6LV-8MW-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
| 6LV-8MW-6-4P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
| 6LV-8MW-6-6 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
| 6LV-8MW-6-6P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
