text.skipToContent text.skipToNavigation

Kurzer HVCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VAR, für hohen Durchfluss, 1/4 Zoll HVCR-Stutzen - 3/8 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 19,1 mm (0,75 Zoll)

Part #: 6LV-4-HVCR-3S-6TB7

Specifications

Attribute Value
Body Material Edelstahl 316L VAR
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
Connection 2 Size 3/8 Zoll
Connection 2 Type Rohrstumpfschweißenden
Feature Für Anwendungen mit hohem Durchfluss
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Short Glands

Short VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kurzer HVCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VAR, für hohen Durchfluss, 1/4 Zoll HVCR-Stutzen - 3/8 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 19,1 mm (0,75 Zoll)

Part #: 6LV-4-HVCR-3S-6TB7
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Short Glands
Short VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies.

Specifications

6LV-4-HVCR-3S-6TB7 — Kurzer HVCR-Schweißstutzen, Edelstahl 316L VAR, für hohen Durchfluss, 1/4 Zoll HVCR-Stutzen - 3/8 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 19,1 mm (0,75 Zoll)

Attribute Value
Body Material Edelstahl 316L VAR
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 Zoll
Connection 1 Type VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
Connection 2 Size 3/8 Zoll
Connection 2 Type Rohrstumpfschweißenden
Feature Für Anwendungen mit hohem Durchfluss
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
316L-4-VCR-3AS Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen View Product
316L-8-VCR-3AS Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen View Product
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißende View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 6 mm Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 8 mm Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 10 mm Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 12 mm Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende View Product
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM-VAR 1/2 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißende View Product
HC22-4-VCR-3S-4TB2 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 View Product
SS-4-VCR-3-.50LG Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende View Product
SS-4-VCR-3-.75LG Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Muffenschweißende View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.