Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Verschlussstopfen, Messing, für 8 mm Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Blindstopfen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
durchgebohrt | Nein |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 8 mm |
Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
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
2507-400-P | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-810-P | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1010-P | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M0-P | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1410-P | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-1610-P | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-P | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-300-P | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-220-P | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-820-P | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
S-400-P | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
S-600-P | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
S-810-P | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1010-P | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-P | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1210-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1410-P | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-PCP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-P | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-P-0001 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-P-0006 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-P | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-400-P | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.