|
Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon fileté, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit
Réf. pièce : SS-8-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Bouchons filetésSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon fileté, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons filetés
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-8-P-RS — Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon fileté, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.