|
Tapón de cabeza hexagonal de acero inox., 7/16-20 SAE/MS macho paralela
Referencia #: SS-4-HPST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones Hexagonales HuecosSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Tapón de cabeza hexagonal de acero inox., 7/16-20 SAE/MS macho paralela
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Hexagonales Huecos
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-4-HPST — Tapón de cabeza hexagonal de acero inox., 7/16-20 SAE/MS macho paralela
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 7/16-20 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Rosca Macho SAE/MS paralela |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-2-HP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-2-HPST | Edelstahl 316 | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-4-HP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-6-HP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-6-HPST | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-8-HP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-8-HPST | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.