|
Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 83 (actionneurs modèles 131/151)
부품 번호: MS-MB-83-131
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
장착 브라켓 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 83 (actionneurs modèles 131/151)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
장착 브라켓 키트
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubungen oder NPT-Endanschlüsse; Edelstahl 316
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Kugelhähne der Ser ien 40G, 40, 60, 83, H83 und SK AFS-Kugelhähne, Betätigungsdrehmoment des Hahns berechnen, Steuerköpfe und verwandte Komponenten auswählen, Montagebügelsätze auswählen
사양
MS-MB-83-131 — Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 83 (actionneurs modèles 131/151)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 시리즈 | Vannes série 83 et actionneurs modèles 131/151 |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-41G | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.