|
Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
Réf. pièce : SS-BVM4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Entlüftungsventil, gerade AusführungBe- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Spécifications
SS-BVM4 — Entlüftungsventil, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/16 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Entlüftungsrohr |
| Griffart | Kein Griff |
| Niedrigemission-zertifiziert | Ja |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
| SS-BVM2-SH | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-BVM4-C3-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr mit Schlauchanschluss | Afficher le produit |
| SS-BVM4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
| SS-BVM4-SH | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
| SS-BVM6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
| SS-BVM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
| SS-BVM8-SH | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
| SS-BVST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.