|
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 1,7, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Réf. pièce : SS-QF4-B-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
KörperErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 1,7, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Körper
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Spécifications
SS-QF4-B-4PF — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 1,7, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 1,7 - bei Verbindung mit einem Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 27,5 BAR bei 204 °C /400 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-B-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4FT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | ISO-/BSP-Parallelinnengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.