text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ

부품 번호: SS-QF8-B-8FS

사양

속성
몸체 재질 316ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/2 インチ
연결구 1 종류 ISO管用平行めねじ
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 フルオロカーボンFKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ

부품 번호: SS-QF8-B-8FS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

사양

SS-QF8-B-8FS — ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ

속성
몸체 재질 316ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/2 インチ
연결구 1 종류 ISO管用平行めねじ
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 フルオロカーボンFKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
실온에서의 체결된 압력 등급 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.