text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 1,143 mm (0,045 po)

Réf. pièce : 6LV-4-VCR-6-DM-045P

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique
Caractéristique Électropoli
Réducteur de débit Oui
Ouverture nominale minimale 1,143 mm (0,045 po)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Droits

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 1,143 mm (0,045 po)

Réf. pièce : 6LV-4-VCR-6-DM-045P
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

6LV-4-VCR-6-DM-045P — Raccord à étanchéité de surface 316L VAR, réducteur de débit, ouverture nominale minimale de 1,143 mm (0,045 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique
Caractéristique Électropoli
Réducteur de débit Oui
Ouverture nominale minimale 1,143 mm (0,045 po)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-4-VCR-6-DM-010P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-017P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-020P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-026P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-030P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-100P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-12-VCR-6-DM Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-2-VCR-6-DM Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-4-VCR-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-4-VCR-6-DM Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-4-VCR-6-DMP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-4-VCR-CG Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde Afficher le produit
SS-8-VCR-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-8-VCR-6-DM Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Afficher le produit
SS-8-VCR-CG Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.