|
Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, C-Stahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll NPT-Innengewinde
부품 번호: S-1210-7-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, C-Stahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll NPT-Innengewinde
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
S-1210-7-12 — Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, C-Stahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung x 3/4 Zoll NPT-Innengewinde
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Kohlenstoffstahl |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4 Zoll |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| 연결구 2 크기 | 3/4 Zoll |
| 연결구 2 종류 | NPT Innengewinde |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-1010-7-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-7-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-7-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-12M0-7-4RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1410-7-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1810-7-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-200-7-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-200-7-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-4RG | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 제품 보기 |
| B-400-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-7-4RG | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 제품 보기 |
| B-810-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| S-810-7-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-100-7-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-100-7-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-7-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-7-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-0007 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | M20 x 1.5 | 암나사 미터 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-1410-7-12 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-15M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-7-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-7-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-7-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-200-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12RP | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-2400-7-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16RP | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-300-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-7-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.