text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/16 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Код изделия: SS-1-UT-1-2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/16 po
Type du raccordement 1 Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/16 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Код изделия: SS-1-UT-1-2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.

Технические характеристики

SS-1-UT-1-2 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/16 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/16 po
Type du raccordement 1 Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-UT-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-UT-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-UT-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-UT-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-UT-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-UT-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-UT-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-UT-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-UT-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.