text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 10 mm x taraudage NPT 1/2 po

Код изделия: SS-10M0-7-8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 10 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 10 mm x taraudage NPT 1/2 po

Код изделия: SS-10M0-7-8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Технические характеристики

SS-10M0-7-8 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 10 mm x taraudage NPT 1/2 po

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 10 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1010-7-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-1010-7-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-1210-7-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-12M0-7-4RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
B-1410-7-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-1810-7-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-200-7-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-200-7-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-400-7-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-400-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-400-7-4RG 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
B-400-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-400-7-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-600-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-600-7-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
B-600-7-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-600-7-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
B-6M0-7-4RG 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
B-810-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
HC-810-7-8 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
M-400-7-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
M-810-7-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
S-1210-7-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
S-810-7-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-100-7-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-100-7-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-1010-7-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-1010-7-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-1010-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-10M0-7-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-10M0-7-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-10M0-7-6RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-10M0-7-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-10M0-7-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-1210-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-1210-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-4RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Просмотр изделия
SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 Просмотр изделия
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-1610-7-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1610-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-1610-7-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-16M0-7-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-18M0-7-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-2000-7-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-200-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-200-7-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-200-7-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-200-7-4RG Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-20M0-7-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-20M0-7-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-22M0-7-12 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-22M0-7-12RP Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-2400-7-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-25M0-7-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-25M0-7-16RP Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-300-7-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-3M0-7-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-3M0-7-4RG Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-400-7-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-7-2RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-400-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-400-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-400-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-400-7-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-7-6RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-400-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-400-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-400-7-8RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-400-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-400-7-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-500-7-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-7-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-7-4RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-600-7-4RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-600-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-600-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-600-7-6RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-600-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-600-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-600-7-8RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-600-7-8RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-600-7-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-6M0-7-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-810-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-7-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-810-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-810-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-7-6RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-810-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-810-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-810-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-810-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS Просмотр изделия
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-6RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Просмотр изделия
SS-8M0-7-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.