|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 3/8 po x évasement de tube AN 3/8 po
Art.-Nr.: SS-6-TA-1-6AN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 3/8 po x évasement de tube AN 3/8 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-6-TA-1-6AN — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 3/8 po x évasement de tube AN 3/8 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 po |
| Typ Verbindung 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 po |
| Typ Verbindung 2 | AN 37° mâle |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Adaptador tubo Swagelok® preensamblado | 2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.