|
Aufschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende - 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
부품 번호: SS-6-TSW-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Gerade AusführungenStärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Aufschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende - 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Gerade Ausführungen
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
SS-6-TSW-7-4 — Aufschraubschweißstück, Edelstahl 316, 3/8 Zoll Muffenschweißende - 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Muffenschweißende |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
| SS-16-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Muffenschweißende | 1 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-4-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-6-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-8-TSW-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.