|
Einschraubverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
型番: SS-6-UT-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Gerade AusführungenZuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
Gerade Ausführungen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
KF Flanschadapter auf VCR®, VCO®, NPT, Ultra-Torr und Swagelok® Rohrverschraubung; CF Flanschadapter auf VCR und Swagelok Rohrverschraubung
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
仕様
SS-6-UT-1-4 — Einschraubverschraubung, Edelstahl, 3/8 Zoll Ultra-Torr-Anschluss x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Ultra-Torr® Vakuumfitting |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-16-UT-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-1-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-2-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-2-UT-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-UT-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-6-UT-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-UT-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-UT-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.