|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма
Part #: SS-600-1-6RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsMale tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-600-1-6RT — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, соединитель с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – наруж. коническая резьба ISO 3/8 дюйма
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Нержавеющая сталь 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 дюйма |
| Connection 1 Type | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Connection 2 Size | 3/8 дюйма |
| Connection 2 Type | Наруж. коническая резьба ISO |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | View Product |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | View Product |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde | View Product |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| 825-400-1-6BT | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| B-100-1-2 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-12 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1010-1-8RT | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-10M0-1-4 | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-10M0-1-4RS | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-10M0-1-4RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-10M0-1-6RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-10M0-1-8RT | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1210-1-12 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1210-1-12RT | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1210-1-16 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1210-1-8 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1210-1-8RT | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-12M0-1-6RS | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-12M0-1-6RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-12M0-1-8 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-12M0-1-8RS | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-12M0-1-8RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1410-1-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1410-1-16 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1410-1-8 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-15M0-1-8RT | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1610-1-12 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1610-1-16 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1610-1-16RT | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-1610-1-8 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1810-1-12 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-1810-1-16 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-18M0-1-8RT | Laiton | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-200-1-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-200-1-2BT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-200-1-2RS | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-200-1-2RT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-200-1-2ST | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| B-200-1-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-200-1-OR | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| B-300-1-2 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-300-1-2BT | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-300-1-4BT | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-3M0-1-2RT | Laiton | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-400-1-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-1-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-1-2RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-400-1-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-1-4BT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-1-4RS | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-400-1-4RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-400-1-4ST | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| B-400-1-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-1-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-400-1-OR | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| B-600-1-12 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-600-1-2 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-600-1-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-600-1-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-600-1-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-600-1-6RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-600-1-6ST | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| B-600-1-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-600-1-8RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-600-1-OR | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| B-6M0-1-2 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-6M0-1-2RS | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-6M0-1-2RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-6M0-1-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-6M0-1-4RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-810-1-12 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-1-16 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-1-2 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-1-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-1-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-1-6RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-810-1-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-810-1-8RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-8M0-1-2RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-8M0-1-4 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| B-8M0-1-4RS | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| B-8M0-1-4RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| B-8M0-1-6RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| HC-200-1-2 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-400-1-2 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-400-1-4 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-400-1-8 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-600-1-4 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-600-1-6 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-600-1-8 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-810-1-12 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-810-1-4 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | View Product |
| HC-810-1-8 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-1210-1-12 | Alliage 400/R-405 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-10M0-1-4RT | Acier au carbone | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| S-1210-1-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-1210-1-8 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-12M0-1-8RP | Acier au carbone | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| S-1610-1-16 | Acier au carbone | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-2000-1-20 | Acier au carbone | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-2400-1-24 | Acier au carbone | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-400-1-2 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-400-1-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-400-1-4ST | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| S-600-1-2 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-600-1-4 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-600-1-6 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-600-1-8 | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-810-1-12 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-810-1-4 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| S-810-1-8 | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-100-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-100-1-2RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-100-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-100-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | View Product |
| SS-1010-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1010-1-12 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1010-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1010-1-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1010-1-6 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1010-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1010-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1010-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-1010-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-1010-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1010-1-8W | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-10M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-10M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-10M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-10M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-10M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-10M0-1-6W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-10M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8RTBT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-10M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-10M0-2-8ST | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1210-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1210-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-12-52167 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-1210-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-1210-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-1210-1-12SC11 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1210-1-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-1210-1-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-16BT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-1210-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-1210-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1210-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-8-52167 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-1210-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-1210-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-1210-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-1210-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | View Product |
| SS-1210-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-1210-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | View Product |
| SS-12M0-1-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12M0-1-12RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12M0-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-12M0-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12M0-1-12W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-12M0-1-16 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12M0-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-12M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | View Product |
| SS-12M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | View Product |
| SS-12M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | View Product |
| SS-12M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-12M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | View Product |
| SS-12M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-12M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-6ST | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-6W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-12M0-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-8BT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-12M0-1-8RSBT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-12M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-8ST | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-8W | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-12M0-1-8WBT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M18 x 1,5 | Metrisches Außengewinde | View Product |
| SS-1410-1-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-14M0-1-4 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-14M0-1-8 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-14M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-15M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-15M0-1-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-15M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-15M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-15M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-15M0-1-8W | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-1610-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-12RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-1610-1-12RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-12ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-16BT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-16RP | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-1610-1-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-16W | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-1610-1-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-24 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1610-1-8RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-1610-1-OR | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-12 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-16M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-6 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-16M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-16M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16M0-1-8W | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-18M0-1-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-18M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-18M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-18M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-18M0-1-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-18M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-18M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-18M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-18M0-1-8W | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-2000-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2000-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2000-1-20BT | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2000-1-20RS | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-2000-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-2000-1-20W | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-2000-6-20AN | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | 37° Flare-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-0157 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | #10-32 | Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | View Product |
| SS-200-1-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-200-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2STBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-2W | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-200-1-2WBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-200-1-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-4RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-200-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-200-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-8 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-8BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | View Product |
| SS-200-1-ORAS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-200-1-ORBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | View Product |
| SS-20M0-1-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-20M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-20M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-20M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-20M0-1-16 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-20M0-1-8 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-20M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-20M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-20M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-22M0-1-12 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-22M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-22M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-22M0-1-16 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-22M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-22M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-2400-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2400-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2400-1-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2400-1-24RS | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-2400-1-24RT | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-2400-1-24ST | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 7/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-2400-1-24W | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-25M0-1-12 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-25M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-25M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-25M0-1-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-25M0-1-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-25M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-25M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-25M0-1-16W | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-25M0-1-8 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-28M0-1-16 | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-28M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-28M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-300-1-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-300-1-2BT | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-300-1-4 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-300-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-300-1-OR | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-3200-1-32 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-1-2 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-1-2BT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-3M0-1-2RSBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-3M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-3M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-3M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-3M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-3M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-3M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-3M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-3M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-3M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-400-1-0256 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | #10-32 | Male Thread | View Product |
| SS-400-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-2-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male O-Seal NPT | View Product |
| SS-400-1-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-400-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-400-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-400-1-2SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-2W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-400-1-3ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-4JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | View Product |
| SS-400-1-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-400-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-400-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-400-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-400-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-4STBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-4STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-400-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-400-1-5ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-400-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-400-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-400-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-400-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-400-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-400-1L-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-400-1-ORBT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-4M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-4M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-4M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-4M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-500-1-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-500-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-500-1-4BT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-500-1-4RT | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-500-1-5ST | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-500-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-500-1-OR | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-2RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-2RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-4-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male O-Seal NPT | View Product |
| SS-600-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-4W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-6MP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | 59 Degree Taper | View Product |
| SS-600-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-6RTBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-6STDE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-6W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-6WBT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-600-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-600-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-600-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-600-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-600-9-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-1-0046 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M5 x 0.8 | Male Metric Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-2WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-4RSBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-6M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-6M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-6M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | M12 x 1.0 | Male Metric Thread | View Product |
| SS-810-1-10ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-12BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-12W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-16W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-6BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-6RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-810-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-6W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-49485 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-50553 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-52166 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male O-Seal NPT | View Product |
| SS-810-1-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-810-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-810-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-810-1-8SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-810-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-8STWD | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-810-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-810-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-8M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-2RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-2W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-8M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-4BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-4RTBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-8M0-1-4WBT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-8M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-8M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-8M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| TI-810-1-8 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.